Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 38.6 mm 39.0 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747220

Référence du fabricant:

20747220

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,1062 €
1500 - 7499 0,0759 €
7500 + 0,0683 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

15,93 €

150 x 0,1062 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 44.5 mm
d1 38.6 mm
d2 40.6 mm
d3 37.1 mm
d4 39.0 mm
h 12.7 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter