Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 77.1 mm 78.2 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747299

Référence du fabricant:

20747299

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 1499 0,3062 €
1500 + 0,2755 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 300

Prix total :

91,86 €

300 x 0,3062 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 74.8 mm
d4 78.2 mm
h 19.0 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 39235

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter