Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | L2 | T2 | Kierrekoko | Materiaali | L1 | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2778 € - 0,5834 € | 2400 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4997 € - 1,0495 € | 6950 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3017 € - 0,6336 € | 4500 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3097 € - 0,6503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3562 € - 0,748 € | 1500 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3801 € - 0,7983 € | 2050 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5396 € - 1,1332 € | 2500 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3336 € - 0,7006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4758 € - 0,9993 € | 4420 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4359 € - 0,9155 € | 3464 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4014 € - 0,8429 € | 1830 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,6421 € - 1,3484 € | 7868 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2525 € - 0,5303 € | 2918 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,6313 € - 1,3259 € | 6735 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 5,4764 € - 12,823 € | 527 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumiiniseos
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,679 € - 1,4835 € | 8850 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5955 € - 1,2506 € | 2000 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1777 € - 1,6489 € | 961 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5161 € - 1,0839 € | 3300 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6955 € - 1,4605 € | 8450 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa