Valikko Haku

Stödkrokar

Varastossa

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Vaijerikoukut tukevat kuormien käsittelyä monessa käyttökohteessa.
  • Sopii erinomaisesti maalin viimeistelyyn, pintakäsittelyihin ja materiaalinkäsittelyyn.
  • Uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto L Materiaali W Tyyppi WD Osta
0,1322 € - 0,1386 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
150.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
3.0 mm
0,1127 € - 0,1179 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0629 € - 0,0667 € 2500 Varastossa
C-muotoinen
75.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0803 € - 0,0842 € 2500 Varastossa
CV:n muotoinen
150.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0511 € - 0,0568 € 5000 Varastossa
C-muotoinen
100.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
1.5 mm
0,081 € - 0,0862 € 4900 Varastossa
C-muotoinen
150.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0926 € - 0,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
200.0 mm
Rauta
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0594 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
60.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1062 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
250.0 mm
Rauta
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1451 € - 0,1523 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
150.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Varastossa
CV:n muotoinen
75.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1056 € - 0,1114 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0552 € - 0,0576 € 10000 Varastossa
CV:n muotoinen
60.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0657 € - 0,073 € 5000 Varastossa
CV:n muotoinen
200.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0612 € - 0,068 € Kysy toimitusaikaa täältä
CV:n muotoinen
100.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0459 € - 0,0482 € 200 Varastossa
CV:n muotoinen
60.0 mm
Rauta
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0706 € - 0,0738 € 5000 Varastossa
C-muotoinen
100.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1711 € - 0,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
C-muotoinen
200.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1179 € - 0,1244 € 2440 Varastossa
C-muotoinen
100.0 mm
Rauta
30.0 mm
4
3.0 mm
  • / 3
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 150.0 mm Rauta

10206485

Hinta-alue
0,1386 € - 0,1322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Rauta

10206508

Hinta-alue
0,1179 € - 0,1127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 75.0 mm Rauta

10206522

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0629 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 150.0 mm Rauta

10206492

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0803 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 1.5 mm 100.0 mm Rauta

10206515

Hinta-alue
0,0568 € - 0,0511 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 150.0 mm Rauta

10206546

Hinta-alue
0,0862 € - 0,081 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 200.0 mm Rauta

10339848

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 60.0 mm Rauta

10339862

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3 2.0 mm 250.0 mm Rauta

10339879

Hinta-alue
0,1114 € - 0,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 150.0 mm Rauta

10339893

Hinta-alue
0,1523 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 75.0 mm Rauta

10339800

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0569 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Rauta

10339824

Hinta-alue
0,1114 € - 0,1056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 60.0 mm Rauta

10206454

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0552 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 200.0 mm Rauta

10206478

Hinta-alue
0,073 € - 0,0657 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 100.0 mm Rauta

10206447

Hinta-alue
0,0538 € - 0,0484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 100.0 mm Rauta

10206461

Hinta-alue
0,068 € - 0,0612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 60.0 mm Rauta

10206430

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0459 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 2.0 mm 100.0 mm Rauta

10206553

Hinta-alue
0,0738 € - 0,0706 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 200.0 mm Rauta

10206577

Hinta-alue
0,1808 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs
C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 100.0 mm Rauta

10206560

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1179 €

Varastotasot
2440 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tyyppi
    4
  • Koko materiaali
    Kuparivedetty teräs