Valikko Haku

C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 150.0 mm Rauta

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10339893

Valmistajan tuotenumero:

1317772

3750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
625 - 3124 0,1523 €
3125 + 0,1451 €
Vakiopakkaus: 625

Tilaa useita 625

Kokonaishinta:

95,19 €

625 x 0,1523 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tyyppi 4
Koko materiaali Kuparivedetty teräs
Väri Väritön
Muoto C-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Tuote 1317772 korvaa:

C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 150.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10448410
Valmistajan tuotenumero: 460543

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä