Valikko Haku

CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 60.0 mm Rauta

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra tuotenumero:

10206430

Valmistajan tuotenumero:

1317747

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 - 24999 0,0482 €
25000 + 0,0459 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

241,00 €

5000 x 0,0482 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 60.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Kuparivedetty teräs
Muoto CV:n muotoinen
Tullinimike 7318190090

Tuote 1317747 korvaa:

V:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 1.5 mm 60.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10545423
Valmistajan tuotenumero: 460518

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä