Valikko Haku

C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 100.0 mm Rauta

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra tuotenumero:

10206560

Valmistajan tuotenumero:

1317771

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 - 6249 0,1244 €
6250 + 0,1179 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

155,50 €

1250 x 0,1244 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tyyppi 4
Koko materiaali Kuparivedetty teräs
Väri Väritön
Muoto C-muotoinen
Tullinimike 7318190090

Tuote 1317771 korvaa:

C:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 4 3.0 mm 100.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10448403
Valmistajan tuotenumero: 460542

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä