Valikko Haku

CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Rauta

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra tuotenumero:

10339824

Valmistajan tuotenumero:

1317756

5000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 - 12499 0,0996 €
12500 - 24999 0,0944 €
25000 + 0,0892 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

124,50 €

1250 x 0,0996 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 20.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Kuparivedetty teräs
Muoto CV:n muotoinen
Tullinimike 7318190090

Tuote 1317756 korvaa:

V:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 3.0 mm 100.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10449226
Valmistajan tuotenumero: 460527

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä