Valikko Haku

CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 75.0 mm Rauta

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra tuotenumero:

10339800

Valmistajan tuotenumero:

1317752

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 - 24999 0,0632 €
25000 + 0,0569 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

316,00 €

5000 x 0,0632 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 75.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Kuparivedetty teräs
Muoto CV:n muotoinen
Tullinimike 7318190090

Tuote 1317752 korvaa:

V:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut 2.0 mm 75.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10545454
Valmistajan tuotenumero: 460523

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä