Rengas-, lasta- ja kaapelivalikoimamme on valmistettu tinapinnoitetusta kuparista. Niitä on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ja eri poikkileikkauksilla alkaen 0,75–35 mm².
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Sisähalkaisija | Poikkileikkauksen mitat | Tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0408 € - 0,0523 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1306 € - 0,1672 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,3973 € - 1,068 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.28 in
7.1 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0489 € - 0,0626 € | 200 Varastossa |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1172 € - 0,15 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0457 € - 0,0585 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,594 € - 1,5968 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0814 € - 0,1042 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,3041 € - 0,8174 € | 540 Varastossa |
M8
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,6272 € - 1,6861 € | 869 Varastossa |
M8
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0612 € - 0,0784 € | 698 Varastossa |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,5045 € - 1,3561 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,045 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,2438 € - 0,6553 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1568 € - 0,2007 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0457 € - 0,0585 € | 1000 Varastossa |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0827 € - 0,1058 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,0396 € - 0,0507 € | 70 Varastossa |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1918 € - 0,5156 € | 790 Varastossa |
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0621 € - 0,0795 € | 977 Varastossa |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa