Rengas-, lasta- ja kaapelivalikoimamme on valmistettu tinapinnoitetusta kuparista. Niitä on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ja eri poikkileikkauksilla alkaen 0,75–35 mm².
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Sisähalkaisija | Poikkileikkauksen mitat | Tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4476 € - 1,2033 € | 799 Varastossa |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0428 € - 0,0548 € | 58 Varastossa |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0814 € - 0,1042 € | 547 Varastossa |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,1186 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,109 € - 0,1395 € | 24 Varastossa |
M3
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,3041 € - 0,8174 € | 540 Varastossa |
M8
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,6272 € - 1,6861 € | 869 Varastossa |
M8
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0612 € - 0,0784 € | 698 Varastossa |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,5045 € - 1,3561 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,045 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,1172 € - 0,15 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0457 € - 0,0585 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,594 € - 1,5968 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0814 € - 0,1042 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,1979 € - 0,532 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2236 € - 0,6011 € | 595 Varastossa |
M8
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0721 € - 0,0923 € | 595 Varastossa |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0739 € - 0,0945 € | 694 Varastossa |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,054 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0436 € - 0,0558 € | 20 Varastossa |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa