Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 2-puolinen - Remo Two

Varastossa

Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, joka on irrotettavissa molemmin puolin. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit Kuluttajapakkaukset. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Kuvista irralliset sarjat

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
134,56 € - 134,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
152,91 € - 152,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

10383490

Hinta-alue
134,56 € - 134,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Neliö
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    0.8 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

10383568

Hinta-alue
152,91 € - 152,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Valkoinen
  • Muoto
    Suorakulma
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm