Rengas-, lasta- ja kaapelivalikoimamme on valmistettu tinapinnoitetusta kuparista. Niitä on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ja eri poikkileikkauksilla alkaen 0,75–35 mm².
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Sisähalkaisija | Poikkileikkauksen mitat | Tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6696 € - 1,80 € | 1319 Varastossa |
M10
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,054 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,355 € - 0,9542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1849 € - 0,2367 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0566 € - 0,0724 € | 58 Varastossa |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,0712 € - 0,0911 € | 1267 Varastossa |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,699 € - 1,8789 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
1,0733 € - 1,8181 € | 1081 Varastossa |
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0513 € - 0,0657 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0932 € - 0,1193 € | 62 Varastossa |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,5944 € - 1,5978 € | 490 Varastossa |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2062 € - 0,5544 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1979 € - 0,532 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2236 € - 0,6011 € | 595 Varastossa |
M8
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0721 € - 0,0923 € | 595 Varastossa |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0739 € - 0,0945 € | 694 Varastossa |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,054 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0436 € - 0,0558 € | 20 Varastossa |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1294 € - 0,1656 € | 354 Varastossa |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0496 € - 0,0635 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa