Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,1042 € - 0,2057 € 1040 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Harmaa
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2093 € - 1,24 € 4725 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1347 € - 0,2452 € 2629 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3101 € - 0,6512 € 2130 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,964 € - 2,0245 € 850 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,173 € - 0,3161 € 2448 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1154 € - 0,2261 € 1766 Varastossa
16.0 mm
1.5 mm
Musta
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1357 € - 0,2908 € 8340 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2371 € - 0,5717 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
1.0 mm
Hopea
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,8906 € - 3,3895 € 300 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,3637 € - 0,4749 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Vihreä
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,037 € - 2,1778 € 158 Varastossa
50.0 mm
1.0 mm
Musta
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1042 € - 0,2057 € 8752 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Musta
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4995 € - 1,0491 € 120 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,329 € - 7,8586 € Kysy toimitusaikaa täältä
80 mm
1.5 mm
Musta
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,3177 € - 2,6523 € 4635 Varastossa
100.0 mm
2.0 mm
Harmaa
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2207 € - 0,2861 € 3900 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6689 € - 1,9619 € 461 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,7303 € - 4,2644 € 320 Varastossa
50.0 mm
3.0 mm
Harmaa
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,0422 € - 2,6431 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181287

Hinta-alue
0,2057 € - 0,1042 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10246634

Hinta-alue
1,24 € - 0,2093 €

Varastotasot
4725 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen PE

10181416

Hinta-alue
0,2452 € - 0,1347 €

Varastotasot
2629 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10377093

Hinta-alue
0,6512 € - 0,3101 €

Varastotasot
2130 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377147

Hinta-alue
2,0245 € - 0,964 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10181331

Hinta-alue
0,3161 € - 0,173 €

Varastotasot
2448 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10181379

Hinta-alue
0,2261 € - 0,1154 €

Varastotasot
1766 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10377055

Hinta-alue
0,2908 € - 0,1357 €

Varastotasot
8340 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Hopea LDPE - PIR

10144121

Hinta-alue
0,5717 € - 0,2371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10246689

Hinta-alue
3,3895 € - 0,8906 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vihreä LDPE - PIR

10081365

Hinta-alue
0,4749 € - 0,3637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Musta PE

10377154

Hinta-alue
2,1778 € - 1,037 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10181294

Hinta-alue
0,2057 € - 0,1042 €

Varastotasot
8752 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10377109

Hinta-alue
1,0491 € - 0,4995 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10364215

Hinta-alue
7,8586 € - 6,329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10120668

Hinta-alue
2,6523 € - 1,3177 €

Varastotasot
4635 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078136

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2207 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Valkoinen PE

10182062

Hinta-alue
1,9619 € - 0,6689 €

Varastotasot
461 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Harmaa PE

10182512

Hinta-alue
4,2644 € - 1,7303 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Valkoinen PE

10182109

Hinta-alue
2,6431 € - 1,0422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm