Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Hopea LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10144121

Valmistajan tuotenumero:

805360

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,5717 €
1500 + 0,2371 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

85,76 €

150 x 0,5717 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Hopea
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä