Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vihreä LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10081365

Valmistajan tuotenumero:

111861

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4749 €
1000 + 0,3637 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

47,49 €

100 x 0,4749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Vihreä
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä