Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,173 € - 0,218 € 6700 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2084 € - 0,2617 € 5100 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,132 € - 0,1899 € 3048 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Harmaa
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4659 € - 0,638 € 2000 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,1241 € - 0,1991 € 500 Varastossa
19.1 mm
1.0 mm
Valkoinen
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,5504 € - 0,9155 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
2.0 mm
Musta
76.2 mm
LDPE
4.0 mm
0,3923 € - 0,4234 € 4505 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1961 € - 0,3919 € 4400 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,4741 € - 0,5894 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1961 € - 0,3919 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,3774 € - 0,4978 € 2500 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1218 € - 0,1679 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.0 mm
Valkoinen
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3923 € - 0,4921 € 8600 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3637 € - 0,3919 € 600 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,5831 € - 0,7639 € 1200 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,7888 € - 0,9298 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
3,0246 € - 6,3517 € 1385 Varastossa
60.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2179 € - 0,4635 € 5290 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,774 € - 7,9254 € 10 Varastossa
60.0 mm
2.0 mm
Harmaa
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3133 € - 0,4434 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • / 18
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078426

Hinta-alue
0,218 € - 0,173 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079041

Hinta-alue
0,2617 € - 0,2084 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078570

Hinta-alue
0,1899 € - 0,132 €

Varastotasot
3048 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078365

Hinta-alue
0,638 € - 0,4659 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078419

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1241 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta LDPE

10079713

Hinta-alue
0,9155 € - 0,5504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079119

Hinta-alue
0,4234 € - 0,3923 €

Varastotasot
4505 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079355

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1961 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078907

Hinta-alue
0,5894 € - 0,4741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079676

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079072

Hinta-alue
0,4978 € - 0,3774 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080191

Hinta-alue
0,1679 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079126

Hinta-alue
0,4921 € - 0,3923 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079065

Hinta-alue
0,3919 € - 0,3637 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078921

Hinta-alue
0,7639 € - 0,5831 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078556

Hinta-alue
0,9298 € - 0,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080276

Hinta-alue
6,3517 € - 3,0246 €

Varastotasot
1385 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080665

Hinta-alue
0,4635 € - 0,2179 €

Varastotasot
5290 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080702

Hinta-alue
7,9254 € - 3,774 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080238

Hinta-alue
0,4434 € - 0,3133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm