Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10246634

Valmistajan tuotenumero:

460722

4725 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
175 - 1749 1,24 €
1750 - 1999 0,2714 €
2000 + 0,2093 €
Vakiopakkaus: 1750

Tilaa useita 175

Kokonaishinta:

217,00 €

175 x 1,24 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 45.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä