Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10181331

Valmistajan tuotenumero:

057201560303

2448 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3161 €
500 - 999 0,2248 €
1000 + 0,173 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,61 €

100 x 0,3161 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä