Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10377055

Valmistajan tuotenumero:

461313

9940 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
160 - 1599 0,2908 €
1600 - 15999 0,1385 €
16000 + 0,1357 €
Vakiopakkaus: 1600

Tilaa useita 160

Kokonaishinta:

46,53 €

160 x 0,2908 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä