Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0716 € - 0,0716 € | 4000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,2153 € - 0,2189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1104 € | 8819 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,5758 € - 0,5877 € | 5272 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7626 € - 0,778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,4378 € - 0,4461 € | 8743 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3919 € - 1,4157 € | 787 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2284 € - 0,232 € | 2703 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4556 € - 0,4735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,0663 € | 10148 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4984 € - 0,508 € | 50843 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9208 € - 0,941 € | 3414 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,2016 € - 1,2254 € | 32902 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0315 € - 1,0517 € | 1837 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2366 € - 2,2842 € | 600 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,2247 € - 2,2604 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,232 € - 0,232 € | 130 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2193 € - 0,3336 € | 6293 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,2379 € - 0,3642 € | 379815 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,9351 € - 0,9541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa