Valikko Haku

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10348888

Valmistajan tuotenumero:

1461887

1737 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 2499 1,0517 €
2500 + 1,0315 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

105,17 €

100 x 1,0517 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.9 mm
IH 31.8 mm
Thread Sizes (All) 5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 4016999790

Tuote 1461887 korvaa:

Cape 15.9 mm 31.8 mm EPDM Noir
Essentra tuotenumero: 10251249
Valmistajan tuotenumero: 461803

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä