Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2353 € - 0,2353 € | 58452 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4377 € - 0,4487 € | 1998 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1878 € - 0,1914 € | 12484 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,467 € - 0,4853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,2926 € - 2,3413 € | 600 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,0923 € | 10999 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,4267 € - 3,4998 € | 64 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,6963 € - 0,7109 € | 5935 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,3658 € - 1,4267 € | 1328 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 3,1706 € - 3,2437 € | 150 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,8999 € - 0,9182 € | 65 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,068 € - 0,068 € | 10148 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,0867 € | 33081 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,2804 € - 2,3169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5109 € - 0,5207 € | 62843 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2914 € - 0,2975 € | 1000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,7072 € - 1,7438 € | 63709 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,9267 € - 2,9877 € | 94 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2853 € - 0,2853 € | 12400 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,5499 € - 0,5609 € | 14394 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa