Valikko Haku

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10348741

Valmistajan tuotenumero:

1461873

8743 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2999 0,4461 €
3000 + 0,4378 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

111,53 €

250 x 0,4461 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.5 mm
IH 19.1 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 316 °C
Tullinimike 4016999790

Tuote 1461873 korvaa:

Cape 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir
Essentra tuotenumero: 10251089
Valmistajan tuotenumero: 461785

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä