Valikko Haku

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10348918

Valmistajan tuotenumero:

1461890

34902 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 1599 1,2254 €
1600 + 1,2016 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

122,54 €

100 x 1,2254 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.1 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 3/4 in UNF; M20
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä