Valikko Haku

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10348758

Valmistajan tuotenumero:

1461874

39843 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,508 €
2500 + 0,4984 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

127,00 €

250 x 0,508 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1/8 in BSP; M10
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 4016999790

Tuote 1461874 korvaa:

Cape 9.5 mm 25.4 mm EPDM Noir
Essentra tuotenumero: 10251096
Valmistajan tuotenumero: 461786

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä