Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5601 € - 0,6915 € | 500 Varastossa |
2.323 in
59 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,273 € - 0,3371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.252 in
57.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,2843 € | 37332 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2122 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.323 in
59 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,2153 € - 0,2189 € | 4000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0634 € | 2500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1849 € - 1,2373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
EPDM
|
|
||
| 2090 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 0,1332 € - 0,1478 € | 57604 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,6936 € - 0,7221 € | 1600 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1288 € | 1163 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2067 € | 1901 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1129 € | 25962 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1302 € | 12101 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,1207 € | 3563 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,5654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Vaaleansininen
|
Silikoni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,2573 € | 27929 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5298 € - 0,5298 € | 456 Varastossa |
1.925 in
48.9 mm
|
Vaaleanvihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7721 € - 0,82 € | 202 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1656 € | 1682 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa