Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3788 € - 0,4041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7213 € - 0,8027 € | 43 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0707 € | 156735 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4925 € - 0,5472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5781 € - 0,5781 € | 130 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,4925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5023 € | 31 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4173 € - 1,5576 € | 8 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,6418 € | 50 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2194 € - 1,357 € | 1403 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1114 € - 1,2349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2147 € | 25130 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,2932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3929 € | 31292 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2989 € - 0,3354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3494 € - 0,3901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,3269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa