Valikko Haku

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10348390

Valmistajan tuotenumero:

1461836

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7221 €
1000 - 1999 0,7078 €
2000 + 0,6936 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

72,21 €

100 x 0,7221 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.8 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 316 °C
Tullinimike 3926909790

Tuote 1461836 korvaa:

Cape 31.8 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Essentra tuotenumero: 10250648
Valmistajan tuotenumero: 461734

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä