Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
70 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h1 Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
1,4244 € - 1,5827 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 4500 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € 2500 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 2000 Varastossa
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0183 € - 0,0286 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Varastossa
6.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 55000 Varastossa
5.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,3913 € - 0,4348 € 1500 Varastossa
6.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,058 € - 0,0902 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0862 € - 0,0958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Pyöreä putken päätytulppa 168.3 mm Musta LDPE - PCR

20753337

Hinta-alue
1,5827 € - 1,4244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 21.0 mm Musta LDPE - PCR

20753399

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0518 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 193.7 mm Musta LDPE - PCR

20753375

Hinta-alue
3,6168 € - 3,2551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm Musta LDPE - PCR

20753443

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0416 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

20753474

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0584 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20753580

Hinta-alue
0,1436 € - 0,0923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753634

Hinta-alue
0,1297 € - 0,1167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20753122

Hinta-alue
0,0286 € - 0,0183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm Musta LDPE - PCR

20753184

Hinta-alue
1,0541 € - 0,9486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 13.0 mm Musta LDPE - PCR

20753245

Hinta-alue
0,0308 € - 0,0198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20753290

Hinta-alue
0,0319 € - 0,0205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 140.0 mm Musta LDPE - PCR

20753283

Hinta-alue
1,2821 € - 1,1538 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 19.0 mm Musta LDPE - PCR

20753368

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0281 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 23.0 mm Musta LDPE - PCR

20753412

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm Musta LDPE - PCR

20753788

Hinta-alue
0,4348 € - 0,3913 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 85.0 mm Musta LDPE - PCR

20753771

Hinta-alue
0,5315 € - 0,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

20753481

Hinta-alue
0,0902 € - 0,058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 133.0 mm Musta LDPE - PCR

20753269

Hinta-alue
1,2289 € - 1,106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 43.0 mm Musta LDPE - PCR

20753559

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 18.0 mm Musta LDPE - PCR

20753351

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm