Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753481

Valmistajan tuotenumero:

20753481

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,0902 €
2000 - 9999 0,0644 €
10000 + 0,058 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

18,04 €

200 x 0,0902 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Seinän maksimipaksuus 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä