Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
70 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h1 Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,441 € - 0,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0612 € - 0,0681 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0862 € - 0,0958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,1011 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1205 € - 0,1339 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,3149 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,9555 € - 1,0617 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,9863 € - 1,0959 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Pyöreä putken päätytulppa 88.9 mm Musta LDPE - PCR

20753795

Hinta-alue
0,49 € - 0,441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 34.0 mm Musta LDPE - PCR

20753498

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 43.0 mm Musta LDPE - PCR

20753559

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753610

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 57.2 mm Musta LDPE - PCR

20753665

Hinta-alue
0,1339 € - 0,1205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753672

Hinta-alue
0,1391 € - 0,1251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753689

Hinta-alue
0,1678 € - 0,151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 76.0 mm Musta LDPE - PCR

20753757

Hinta-alue
0,3149 € - 0,2834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 114.0 mm Musta LDPE - PCR

20753191

Hinta-alue
1,0617 € - 0,9555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 125.0 mm Musta LDPE - PCR

20753221

Hinta-alue
1,0959 € - 0,9863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm