Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 21.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753399

Valmistajan tuotenumero:

20753399

4500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
450 - 4499 0,0806 €
4500 - 22499 0,0576 €
22500 + 0,0518 €
Vakiopakkaus: 4500

Tilaa useita 450

Kokonaishinta:

36,27 €

450 x 0,0806 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 21.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä