Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753290

Valmistajan tuotenumero:

20753290

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0319 €
10000 - 49999 0,0228 €
50000 + 0,0205 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

31,90 €

1000 x 0,0319 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 15.0 mm
h1 3.0 mm
h 13.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä