Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753184

Valmistajan tuotenumero:

20753184

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
70 - 349 1,0541 €
350 + 0,9486 €
Vakiopakkaus: 70

Tilaa useita 70

Kokonaishinta:

73,79 €

70 x 1,0541 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 110.0 mm
h1 6.0 mm
h 28.5 mm
Seinän maksimipaksuus 4.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä