Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 10.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753122

Valmistajan tuotenumero:

20753122

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 24999 0,0286 €
25000 - 124999 0,0204 €
125000 + 0,0183 €
Vakiopakkaus: 25000

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

71,50 €

2500 x 0,0286 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 10.0 mm
h1 3.5 mm
h 11.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä