Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
70 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h1 Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,2148 € - 0,2387 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Varastossa
6.0 mm
0,0388 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 1500 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € 1000 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € 4000 Varastossa
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0923 € - 0,1436 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 1600 Varastossa
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,1276 € - 0,1418 € 5000 Varastossa
5.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,9486 € - 1,0541 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € 1140 Varastossa
6.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Pyöreä putken päätytulppa 65.0 mm Musta LDPE - PCR

20753702

Hinta-alue
0,2387 € - 0,2148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 140.0 mm Musta LDPE - PCR

20753283

Hinta-alue
1,2821 € - 1,1538 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20753450

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20753504

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0629 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 44.5 mm Musta LDPE - PCR

20753566

Hinta-alue
0,1884 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 85.0 mm Musta LDPE - PCR

20753771

Hinta-alue
0,5315 € - 0,3417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20753528

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0674 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 48.0 mm Musta LDPE - PCR

20753597

Hinta-alue
0,1033 € - 0,0929 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Pyöreä putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20753580

Hinta-alue
0,1436 € - 0,0923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

20753573

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1218 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.8 mm Musta LDPE - PCR

20753627

Hinta-alue
0,1209 € - 0,1088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 55.0 mm Musta LDPE - PCR

20753658

Hinta-alue
0,1418 € - 0,1276 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753672

Hinta-alue
0,1391 € - 0,1251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20753689

Hinta-alue
0,1678 € - 0,151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20753634

Hinta-alue
0,1297 € - 0,1167 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 110.0 mm Musta LDPE - PCR

20753184

Hinta-alue
1,0541 € - 0,9486 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 13.0 mm Musta LDPE - PCR

20753245

Hinta-alue
0,0308 € - 0,0198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20753290

Hinta-alue
0,0319 € - 0,0205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 120.0 mm Musta LDPE - PCR

20753214

Hinta-alue
1,0693 € - 0,9623 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20753122

Hinta-alue
0,0286 € - 0,0183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm