Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 45.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753573

Valmistajan tuotenumero:

20753573

1400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1895 €
1000 - 4999 0,1353 €
5000 + 0,1218 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

18,95 €

100 x 0,1895 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä