Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 40.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753528

Valmistajan tuotenumero:

20753528

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0749 €
5000 + 0,0674 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

74,90 €

1000 x 0,0749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä