Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | h1 | Seinän maksimipaksuus | D | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9863 € - 1,0959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9438 € - 1,0487 € | 1680 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9555 € - 1,0617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,019 € - 0,0296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9623 € - 1,0693 € | 1140 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,106 € - 1,2289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5104 € - 0,5672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2015 € - 1,335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9478 € - 1,0532 € | 1200 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0581 € - 1,1757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,409 € - 2,6767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3765 € - 1,5295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,023 € - 0,0256 € | 3000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2572 € - 0,4001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9468 € - 1,0521 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,0467 € | 21000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0102 € - 1,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa