Painokiinnikkeet ovat helppokäyttöisiä ja nopeita kiinnitysratkaisuja, jotka sopivat erinomaisesti kahden osan kiinnittämiseen siististi ja tukevasti. Valikoimamme on valmistettu värittömästä nailon 6/6:sta ja polypropyleenistä (PP).
Nailon on vahva, vankka ja kestävä materiaali, jota käytetään usein elementtien ja muiden teknisten komponenttien kiinnitykseen. Se on edullinen, nopea ja kätevä tapa kiinnittää muovia, kevyttä peltiä, eristysmateriaaleja, piirilevyjä ja muita ohuita ja kevyitä materiaaleja. Painoniiteillä on erityisesti suunnitellut haarat, jotka puristuvat ja laajenevat, joten kiinnike voidaan asentaa valmiisiin reikiin. Niissä on myös suuremmat päät, mikä helpottaa kokoamista merkittävästi, ja ne voidaan käyttää uudelleen, joten ne ovat taloudellinen valinta.
Tämä sarja lukitaan paneeleiden valmiisiin reikiin. Tehokas rakenne sekä niiden valmistuksessa käytetty materiaali tekee niistä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkestäviä.
UL94 V2 -liekkiluokitus
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1629 € - 0,1725 € | 27465 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||||||
0,1451 € - 0,1533 € | 68898 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||||||
0,2039 € - 0,2149 € | 12638 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||||||
0,0372 € - 0,0459 € | 22940 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.146 in
2.4 - 3.7 mm
|
||||||
0,0348 € - 0,0429 € | 48306 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
0,0557 € - 0,0688 € | 3598 Varastossa |
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.295 in
6.1 - 7.5 mm
|
||||||
0,0417 € - 0,0514 € | 698 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.295 in
6.6 - 7.5 mm
|
||||||
0,0351 € - 0,0434 € | 6970 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.114 - 0.146 in
2.9 - 3.7 mm
|
||||||
0,0649 € - 0,0801 € | 92784 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.382 in
7.7 - 9.7 mm
|
||||||
0,0537 € - 0,0663 € | 3041 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
0,0591 € - 0,073 € | 12062 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.283 in
6.1 - 7.2 mm
|
||||||
0,0842 € - 0,1039 € | 3500 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.283 in
6.2 - 7.2 mm
|
||||||
0,072 € - 0,089 € | 3046 Varastossa |
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||||||
0,0348 € - 0,0429 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
0,0404 € - 0,0499 € | 2012 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.236 in
5.2 - 6.0 mm
|
||||||
0,0922 € - 0,1139 € | 10285 Varastossa |
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.291 in
6.2 - 7.4 mm
|
||||||
0,0563 € - 0,0695 € | 15626 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.22 in
4.6 - 5.6 mm
|
||||||
0,0467 € - 0,0577 € | 1000 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.134 in
2.4 - 3.4 mm
|
||||||
0,075 € - 0,0926 € | 46 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
0,0585 € - 0,0722 € | 3757 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.276 in
6.1 - 7.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa