Valikko Haku

N/A Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Painoniitit on tarkoitettu kokoonpanoihin, joissa tarvitaan nopea, edullinen kiinnike, joka on asennettavissa ilman työkaluja. Niissä on kupukanta, ja ne on valmistettu mustasta nailon 6/66:sta, RMS-103, minkä ansiosta niillä on hyvät lämpö- ja sähköeristysominaisuudet. UL94 V-0 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10224052

Valmistajan tuotenumero:

27PIF0038

1557 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1742 €
5000 - 19999 0,1568 €
20000 + 0,1411 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

174,20 €

1000 x 0,1742 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat aukon halkaisijat 2.3 - 2.4 mm
Paneelin paksuusalue 1.4 mm
Ankkurin pituus 3.4 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 0.8 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niitin kannan muoto Kupu
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Paneelin paksuus 1.6 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä