10365533
27PIF0030
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0461 € |
| 5000 - 19999 | 0,0415 € |
| 20000 + | 0,0374 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Paneelin paksuusalue | 0.125 in |
|---|---|
| Paneelin paksuusalue | 3.2 mm |
| Ankkurin pituus | 0.195 in |
| Ankkurin pituus | 5 mm |
| Kannan läpimitta | 3.4 mm |
| Kannan läpimitta | 0.135 in |
| Kannan korkeus | 0.040 in |
| Kannan korkeus | 1 mm |
| Väri | Väritön |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Niitin kannan muoto | Kupu |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Paneelin paksuus | 0.126 in |
| Paneelin paksuus | 3.2 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa