Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 0,3217 € |
250 - 999 | 0,2094 € |
1000 + | 0,1697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 5.5 - 5.9 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.217 - 0.232 in |
Anchor Length | 7.0 mm |
Anchor Length | 0.276 in |
Head Diameter | 14.0 mm |
Head Diameter | 0.551 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 3.5 mm |
Panel Thickness | 0.138 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa