10224434
27PIF0097
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1061 € |
| 2500 - 9999 | 0,0955 € |
| 10000 + | 0,086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.1 - 6.4 mm |
|---|---|
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.24 - 0.252 in |
| Kannan läpimitta | 12.7 mm |
| Kannan läpimitta | 0.500 in |
| Kannan korkeus | 1.3 mm |
| Kannan korkeus | 0.053 in |
| Väri | Väritön |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Niitin kannan muoto | Kupu |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Paneelin paksuus | 0.498 in |
| Paneelin paksuus | 12.6 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa