Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lämpöstabiloidut nippusiteet tarjoavat laajemmat käyttömahdollisuudet ankarimpiin ympäristöihin. Tämän valikoiman nippusiteitä saa joko UL-V2- tai UV-kestävänä materiaalina, jotka sopii ulkokäyttöön.
Sarjanumero: SR1817
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0187 € - 0,0209 € | 314883 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3227 € - 0,3452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,0261 € - 0,029 € | 129577 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0406 € - 0,0451 € | 52200 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0186 € | 24163 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0812 € - 0,1229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,0384 € - 0,0426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0694 € - 0,0771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0719 € - 0,0798 € | 3700 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0283 € - 0,0314 € | 32600 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0384 € - 0,0426 € | 3264 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,043 € - 0,0478 € | 38 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,043 € - 0,0478 € | 144300 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0807 € - 0,0895 € | 100 Varastossa |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0767 € - 0,085 € | 38 Varastossa |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0763 € - 0,0846 € | 23000 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1306 € - 0,1457 € | 93 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0413 € - 0,0413 € | 955 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,1543 € - 0,1894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg