Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Väritön

This Releasable Cable Tie is made of Natural Nylon 6/6. It's 152.4 mm | 6.000 in long and 4.8 mm | 0.190 in wide
Essentra tuotenumero:

10113936

Valmistajan tuotenumero:

WIT-50R-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1848 €
5000 - 9999 0,1738 €
10000 + 0,1506 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

184,80 €

1000 x 0,1848 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kaapelinipun halkaisijat 50.8 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 100.7 kg
Kokonaispituus 203.2 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä