Valikko Haku

Nippuside 114.8 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

Essentra tuotenumero:

10113905

Valmistajan tuotenumero:

WIT-18R-V0-M

955 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0403 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

40,30 €

1000 x 0,0403 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kaapelinipun halkaisijat 25.4 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 36.3 kg
Kokonaispituus 114.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä