Valikko Haku

Nippuside 203.2 mm 222.0 mm Nailon 6/6 Väritön

This standard heat stabilized cable tie is designed to withstand higher temperatures, making it a more suitable option for tougher environments.
Essentra tuotenumero:

10037058

Valmistajan tuotenumero:

WIT-50R-HT-M

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3452 €
5000 + 0,3227 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

345,20 €

1000 x 0,3452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kaapelinipun halkaisijat 50.8 - 222.0 mm
Kokonaispituus 203.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 4.6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä