Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10641644

Valmistajan tuotenumero:

WIT-50RR-BK-M

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2341 €
5000 - 9999 0,2204 €
10000 + 0,193 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

234,10 €

1000 x 0,2341 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kannan tyyppi Neliöpäinen
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.7 kg
Kokonaispituus 203.2 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Paksuus 1.3 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä